1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Фотоэлектрические датчики
  5. Полный обзор продукции

Фотоэлектрические датчики - Обзор продукции

  • Простое выравнивание благодаря видимому красному лучу света
  • Специально для применения в гигиенической среде
  • Светодиодная индикация для контроля работы, коммутационного состояния и функции
  • Удобный процесс настройки датчика позволит сэкономить время и затраты
  • Большой выбор компонентов системы для простого и безопасного монтажа

Фотоэлектрические датчики - Обзор продукции



Overall programme

Без применения фотоэлектрических датчиков, используемых в качестве “искусственных глаз” современная автоматизация технологических процессов уже немыслима. Они применяются там, где требуется точное и бесконтактное обнаружение местоположения объектов. При этом, материал обнаруживаемого объекта не важен. Рабочий диапазон оптических датчиков, в сравнении с индуктивными, гораздо больше.

Однолучевые световые барьеры отличаются большим диапазоном действия. Система состоит из двух отдельных компонентов: излучателя и приёмника. Луч света переносится только в одну сторону (от излучателя к приёмнику). Неблагоприятные воздействия среды, например, запыленный воздух, загрязнение линз, пар или туман не оказывают немедленного влияния на систему.

В рефлекторных датчиках излучатель и приёмник заключены в один корпус. С помощью отражателя (рефлектора) излучаемый свет возвращается в приёмник. Рефлекторные датчики без поляризационного фильтра работают с инфракрасным светом, системы с поляризационным фильтром работают с видимым красным светом.

Датчики диффузного отражения используются для непосредственного обнаружения объектов. Излучатель и приёмник заключены в один корпус. Излучатель излучает луч, который отражается от обнаруживаемого объекта и распознается приёмником. Отражение света от объекта обрабатывается. Таким образом, для работы датчиков диффузного отражения не требуются дополнительные функциональные компоненты (напр. отражатели для рефлекторных датчиков).