1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Датчики цилиндров
  5. Высокий ток нагрузки для использования на цилиндрах с Т-пазом

Цилиндрические датчики - Высокий ток нагрузки для использования на цилиндрах с Т-пазом

  • Трехпроводные исполнения для подключения различных контроллеров
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Исполнения с разъемами или соединительным кабелем
  • Самозащёлкивающийся механизм для быстрого монтажа и простой регулировки
  • Простая установка в паз сверху

Цилиндрические датчики - Высокий ток нагрузки для использования на цилиндрах с Т-пазом



Высокий ток нагрузки для использования на цилиндрах с т-пазом

Датчики цилиндров с т-пазом для применения с высоким током нагрузки до 500 мА можно адаптировать на все стандартные исполнения цилиндров. Датчик просто устанавливается в т-паз и фиксируется в нем при помощи самозащелкивающегося механизма. Датчик фиксируется с помощью комбинированной головки винта. Это также обеспечивает разгрузку натяжения кабеля и его оптимальную защиту.
Широкий ассортимент адаптеров позволяет монтировать датчики на большинство исполнений цилиндров: с т-образным пазом, трапецеидальными пазами, со стягивающими винтами, гладкие, профилированные. Таким образом сокращается время установки и хранения.