1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Датчики цилиндров
  5. Использование в сварочных применениях

Датчики цилиндров - Использование в сварочных применениях

  • Установка заподлицо в Т-паз и никаких выступающих конструкций
  • Разъем с безопасным покрытием
  • PTFE защитная трубка для предотвращения повреждения от сварочного шлака
  • Простая установка в паз сверху
  • Очень короткая длина для различных профилей цилиндров

Датчики цилиндров - Использование в сварочных применениях



Использование в сварочных применениях

Датчики цилиндров используются для контроля положения поршня в пневматическом цилиндре. Они устанавливаются непосредственно на цилиндр. Сквозь стенку цилиндра, изготовленную из ненамагничивающегося материала (например из алюминия, латуни, или нержавеющей стали) они распознают установленные на поршень кольцевые магниты.

Устойчивый к электромагнитному полю датчик цилиндра обнаруживает переменное поле сварочного тока и удерживает выходной сигнал в течение этого периода и независимо от продолжительности сварки. Затем датчик возвращается в нормальный режим работы (с поршнем или без поршня).

Широкий ассортимент адаптеров позволяет устанавливать датчики цилиндров на большинство исполнений цилиндров: с трапецеидальными пазами, со стягивающими винтами, гладкие, профилированные.