1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Датчики цилиндров
  5. Устойчивые к давлению датчики для гидравлических цилиндров

Устойчивые к давлению датчики для гидравлических цилиндров

  • Устойчивый к давлению до 500 бар
  • Металлическая чувствительная поверхность для тяжелых условий эксплуатации
  • Высокое разрывное давление
  • Конструкция корпуса в соответствии с промышленным стандартом
  • Срок службы более чем 10 миллионов циклов давления

Устойчивые к давлению датчики для гидравлических цилиндров



Устойчивые к давлению датчики для гидравлических цилиндров

Устойчивые к давлению датчики позиционирования стандартно используются для обнаружения поршня в гидравлических цилиндрах. Они обнаруживают только ферромагнитные металлы. Кроме использования в качестве предельных переключателей в гидравлических цилиндрах, датчики можно также использовать в других гидравлических компонентах, например клапанах и насосах.

Цельнометаллический корпус из нержавеющей стали, устойчивый к пикам давления до 1000 бар и выдерживает до 10 миллионов циклов давления. Широкий диапазон температуры и высокая степень защиты позволяют использовать датчики в тяжелых промышленных условиях.