1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Магнитные датчики
  5. Датчики, устойчивые к давлению

Датчики, устойчивые к давлению

  • Устойчивый к давлению до 500 бар
  • Металлическая чувствительная поверхность для тяжелых условий эксплуатации
  • Высокое разрывное давление
  • Конструкция корпуса в соответствии с промышленным стандартом
  • Срок службы более чем 10 миллионов циклов давления

Датчики, устойчивые к давлению



Датчики устойчивые к давлению

Датчики позиционирования объектов, устойчивые к давлению стандартно используются для обнаружения положения поршня в гидравлических цилиндрах. Они обнаруживают только ферромагнитные металлы. Кроме использования в качестве предельных переключателей в гидравлических цилиндрах, датчики можно использовать также в других гидравлических компонентах, например, клапанах и насосах.

Цельнометаллический корпус из высококачественной нержавеющей стали, устойчивый к пикам давления до 1000 бар и выдерживает до 10 миллионов циклов давления. Широкой диапазон рабочей температуры и высокая степень защиты позволяют применение датчиков в экстремально тяжелых условиях эксплуатации.