1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Магнитные датчики
  5. Прямоугольные корпуса

Магнитные датчики - Прямоугольные корпуса

  • Компактное исполнение с расстоянием срабатывания до 70 мм
  • Высокая частота переключения для высокоскоростных процессов
  • Все типы с установкой заподлицо или незаподлицо
  • Широкий диапазон рабочих температур

Магнитные датчики - Прямоугольные корпуса



Магнитные датчики прямоугольной формы

Магнитные датчики предназначены для бесконтактного обнаружения положения предметов. Они работают без износа. Они используются в местах, где необходимо большое расстояние срабатывания. Благодаря их принципу работы, магнитные датчики могут обнаруживать специальные мишени (постоянные магниты) через все ненамагничивающие материалы, как нержавеющая сталь, алюминий, пластмасса и стекло.
Компактное прямоугольное исполнение подходит для применения в местах с ограниченным доступом.