1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Емкостные датчики
  5. Датчики прикосновения с диаметром 100 мм

Емкостные датчики - Датчики прикосновения с диаметром 100 мм

  • Бесконтактное переключение, без механического воздействия
  • Светодиоды для визуальной обратной связи
  • Устойчивый к маслам, ударам и царапинам
  • Различные цвета окружности
  • Простая установка на стенах или задних панелях

Емкостные датчики - Датчики прикосновения с диаметром 100 мм



Датчики прикосновения с диаметром 100 мм

Емкостной принцип работы датчика реагирует на прикосновение руки. Динамические датчики прикосновения в значительной степени подавляют помехи, такие как: вода, слои льда или инородные тела. Однако, прикосновение руки в перчатке, вызывает их срабатывание. Статические датчики прикосновения обнаруживают руку и объекты до тех пор, пока чувствительная поверхность под воздействием. Датчики прикосновения работают и через стекло. В отличие от механических переключателей датчики прикосновения работают без износа. Датчики реагируют на прикосновение, поэтому для их активации не требуется усилия при нажатии, что значительно облегчает их использование. Зелёные светодиоды можно контролировать по отдельности и использовать их, например, для показания состояния оборудования и машины.
При прикосновении срабатывает оптическая индикация касания.
В промышленности датчики используются как кнопки старт/стоп или кнопки подтверждения на машинах.
Также их можно использовать в качестве кнопки на подвижной технике или прицепах. Кроме того, их можно использовать в транспорте как кнопки для открытия дверей.