1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Емкостные датчики
  5. С IO-Link

Емкостные датчики - С IO-Link

  • Удобная коммуникация через IO-Link
  • Хорошо видимая индикация коммутационного состояния
  • Простая установка с помощью монтажных адаптеров и кабельных стяжек

Емкостные датчики - С IO-Link



С IO-Link

Емкостные датчики обнаруживают сыпучие материалы или жидкости через неметаллические стенки резервуаров. Параметры можно настроить посредством кнопок или через интерфейс IO-Link с помощью USB интерфейса Е30396 или разъема памяти Е30398. LINERECORDER SENSOR используется для отображения измеренных значений датчика и онлайн или оффлайн настройки параметров. Благодаря визуализации фактических измеренных значений, около настроенной точки переключения можно определить допустимые пределы.