1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Емкостные датчики
  5. Производство пластмассы

Емкостные датчики - Производство пластмассы

  • Простая настройка датчика с помощью кнопки
  • Исполнение с автоматическим обнаружением PNP или NPN нагрузки на выходе
  • Функция выходного сигнала на выбор: нормально закрытый и нормально открытый
  • Хорошо видимая индикация коммутационного состояния
  • Устойчивость к электростатическим разрядам

Емкостные датчики - Производство пластмассы



Производство пластмассы

В местах, где пластиковые гранулы передвигаются или обрабатываются, емкостные датчики используются для контроля уровня в трубах и емкостях или через смотровое стекло в погрузчиках на термопластавтоматах. Датчик должен надежно обнаружить различные виды пластмассы. Различные материалы, остаточная влажность и температура, и в то же время, размеры гранул и поверхность основных веществ значительно изменяются. Датчики с IO-Link позволяют определение допустимых пределов в зоне вокруг точки переключения.

Принцип работы позволяет осуществлять настройку функции выхода всего лишь одной кнопкой. Автоматическое обнаружение типа нагрузки упрощает подключение к обычным контроллерам.