1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Емкостные датчики
  5. Обнаружение через неметаллические стенки резервуара

Емкостные датчики - Обнаружение через неметаллические стенки резервуара

  • Надежное обнаружение уровня через неметаллические стенки резервуара
  • Простая настройка с помощью кнопки или IO-Link
  • Исполнение с автоматическим обнаружением PNP или NPN нагрузки на выходе
  • Функция выходного сигнала на выбор: нормально закрытый и нормально открытый
  • Хорошо видимая индикация коммутационного состояния

Емкостные датчики - Обнаружение через неметаллические стенки резервуара



Обнаружение через неметаллические стенки резервуара

Емкостные датчики обнаруживают сыпучий материал или жидкость через неметаллические стенки резервуара или на обводной трубе. Они используются для контроля минимального уровня, утечки или переполнения резервуаров. Емкостные датчики широко применяются в деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, стекольной, химической и пищевой промышленностях, а также в производстве полупроводников.

Параметры можно настроить посредством кнопок на датчике или через интерфейс IO-Link. Исполнения с автоматическим обнаружением нагрузки упрощают конфигурацию и настройку с помощью различных систем обработки сигналов.