1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Датчики с большим расстоянием срабатывания

Индуктивные датчики - Датчики с большим расстоянием срабатывания

  • Очень большие рабочие диапазоны до 120 мм
  • Активная база Ø 100 мм или Ø 164 мм
  • Для применения в сталелитейной и металлообрабатывающей промышленности
  • Простая настройка диапазона срабатывания с помощью потенциометра
  • AC или DC исполнения