1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Применение в конвейерной технике

Индуктивные датчики - Применение в конвейерной технике

  • Очень большое расстояние срабатывания до 60 мм
  • Прямоугольные корпуса с увеличенным расстоянием срабатывания
  • Исполнения с разъемами, клеммами или соединительным кабелем
  • Исполнения с трех- и четырехпроводной технологией
  • Тип IM: Чувствительная поверхность с возможностью выбора одного из пяти положений; хорошо видимые угловые светодиоды