1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Щелевые датчики

Индуктивные датчики - Датчики щелевого типа

  • Точное обнаружение положения стрелки
  • Стандартизированный корпус
  • Сертификаты ATEX и IECEx
  • Для подключения к искробезопасным цепям благодаря интерфейсу NAMUR
  • Широкий диапазон рабочих температур


Датчики щелевого типа

Примеры применения индуктивных датчиков щелевого типа можно найти в измерительных приборах или инструментах для измерения давления и скорости потока. Датчики можно установить отдельно и обеспечить износостойкое и бесконтактное переключение. Мишень датчика может быть изготовлена из различных материалов.
Индуктивные датчики щелевого типа одобрены для применения во взрывоопасных зонах категории 1 АТЕХ - газ и горючая пыль. Вне взрывоопасной зоны ATEX датчики могут работать с 24 В.