1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Постоянный диапазон срабатывания для всех металлов

Индуктивные датчики - Постоянный диапазон срабатывания для всех металлов

  • Устойчивость к маслам и смазочно-охлаждающим эмульсиям
  • Поправочный коэффициент 1: Постоянный диапазон срабатывания для всех металлов
  • Высокая частота переключения
  • Контрастная, долговременная маркировка лазером
  • Большое расстояние срабатывания для бесперебойной работы

Индуктивные датчики - Постоянный диапазон срабатывания для всех металлов



Распознавание объектов в независимости от материала

Сталь, алюминий, медь или другие цветные металлы - без разницы: Датчики “K=1“ имеют одинаковое расстояние срабатывания для всех металлов, т. е. поправочный коэффициент всегда равен 1.
Увеличенное расстояние срабатывания достигается во всём температурном диапазоне, что даёт лучшую защиту от механических повреждений. В отличие от стандартных датчиков данного типа, частота переключения 2000 Гц означает более чем среднюю скорость.
Датчики ifm предназначены для эксплуатации на протяжении долгих лет. Это отражается в каждой детали. Например, маркировка лазером означает возможность идентификации приборов после многих лет эксплуатации.