You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов

Датчики позиционирования и обнаружения объектов

Датчики позиционирования и обнаружения объектов

Датчики позиционирования и обнаружения объектов

Датчики позиционирования и обнаружения объектов сегодня являются неотъемлемым компонентом промышленности. Они используются для надежного обнаружения положения на машинах. В отличие от механических переключателей, индуктивные, емкостные и магнитные датчики предлагают почти идеальные характеристики: бесконтактный способ работы без износа компонентов, высокая частота переключения и точность. А также, нечувствительность к вибрации, пыли и влаге.
Датчики цилиндров используются для контроля положения поршня в пневматическом цилиндре.
Клапаны широко используются для контроля воздуха, жидких и газообразных сред в технологических процессах. Датчики клапанов надежно сигнализируют положение приводов, клапанов и слайдеров.
Фотоэлектрические датчики в качестве "искусственных глаз", являются основным элементом для автоматизации технологических процессов. Они применяются там, где требуется надежное и бесконтактное обнаружение местоположения объектов. При этом, материал обнаруживаемого объекта не важен. В отличие от индуктивных, емкостных и магнитных датчиков, расстояние срабатывания фотоэлектрических датчиков гораздо больше.
Лазерные датчики используются для контроля очень маленьких объектов. В сочетании с технологией измерения времени пролета луча, можно надежно измерять даже большое расстояние.