Czujniki indukcyjne o współczynniku korekcji K = 1 do zastosowań w automatyce przemysłowej

Czujniki indukcyjne o współczynniku korekcji K = 1 do zastosowań w automatyce przemysłowej

Jeden zasięg dla wszystkich metali

  • Niezawodna detekcja wszystkich metali dzięki stałej strefie działania
  • Możliwość stosowania w warunkach ograniczonego miejsca dzięki niewielkim wymiarom
  • Eliminacja nieprawidłowego przełączania dzięki odpornej na pole elektromagnetyczne technologii wykonania czujnika
  • Uniwersalność zastosowań ze względu na duży zakres temperatur
  • Wysoka niezawodność dzięki stopniowi ochrony od IP 68 / IP 69K
Stały współczynnik korekcji
Czujniki „K = 1” mają w przypadku wszystkich rodzajów metali taką samą strefę działania. Nadają się doskonale do detekcji aluminium, w przypadku którego strefa działania typowych czujników ulega znacznej redukcji. Wysokie częstotliwości przełączania umożliwiają monitorowanie zmieniających się szybko stanów wyjść.
Dzięki nowej technologii czujniki są niewrażliwe na pole magnetyczne i mogą spełniać swą funkcję w sposób niezawodny np. w pobliżu hamulców elektrycznych. Duży zakres temperatur, jak również wysoki stopień ochrony poszerzają możliwości zastosowania nowych czujników „K = 1”.

Konektor M12 · 3-przewodowy DC PNP Funkcja wyjścia: styk normalnie otwarty

IFS289 - Czujnik indukcyjny, M12 x 1, Zwiększona strefa działania, Odporność na pole magnetyczne, Współczynnik korekcji = 1, DC PNP, Strefa działania 4 mm, montaż zabudowany, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -40...85 °C, Konektor M12, Pozłacane styki
IFS290 - Czujnik indukcyjny, M12 x 1, Zwiększona strefa działania, Odporność na pole magnetyczne, Współczynnik korekcji = 1, DC PNP, Strefa działania 10 mm, montaż niezabudowany, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -40...85 °C, Konektor M12, Pozłacane styki
IFS285 - Czujnik indukcyjny, M12 x 1, Zwiększona strefa działania, Odporność na pole magnetyczne, Współczynnik korekcji = 1, DC PNP, Strefa działania 4 mm, montaż zabudowany, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -40...85 °C, Konektor M12, Pozłacane styki
IFS286 - Czujnik indukcyjny, M12 x 1, Zwiększona strefa działania, Odporność na pole magnetyczne, Współczynnik korekcji = 1, DC PNP, Strefa działania 10 mm, montaż niezabudowany, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -40...85 °C, Konektor M12, Pozłacane styki
IGS279 - Czujnik indukcyjny, M18x1, Zwiększona strefa działania, Odporność na pole magnetyczne, Współczynnik korekcji = 1, DC PNP, Strefa działania 8 mm, montaż zabudowany, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -40...85 °C, Konektor M12, Pozłacane styki
IGS280 - Czujnik indukcyjny, M18x1, Zwiększona strefa działania, Odporność na pole magnetyczne, Współczynnik korekcji = 1, DC PNP, Strefa działania 15 mm, montaż niezabudowany, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -40...85 °C, Konektor M12, Pozłacane styki
IGS277 - Czujnik indukcyjny, M18x1, Zwiększona strefa działania, Odporność na pole magnetyczne, Współczynnik korekcji = 1, DC PNP, Strefa działania 8 mm, montaż zabudowany, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -40...85 °C, Konektor M12, Pozłacane styki
IGS278 - Czujnik indukcyjny, M18x1, Zwiększona strefa działania, Odporność na pole magnetyczne, Współczynnik korekcji = 1, DC PNP, Strefa działania 15 mm, montaż niezabudowany, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -40...85 °C, Konektor M12, Pozłacane styki
IIS269 - Czujnik indukcyjny, M30 x 1,5, Zwiększona strefa działania, Odporność na pole magnetyczne, Współczynnik korekcji = 1, DC PNP, Strefa działania 15 mm, montaż zabudowany, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -40...85 °C, Konektor M12, Pozłacane styki
IIS267 - Czujnik indukcyjny, M30 x 1,5, Zwiększona strefa działania, Odporność na pole magnetyczne, Współczynnik korekcji = 1, DC PNP, Strefa działania 15 mm, montaż zabudowany, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -40...85 °C, Konektor M12, Pozłacane styki
IIS268 - Czujnik indukcyjny, M30 x 1,5, Zwiększona strefa działania, Odporność na pole magnetyczne, Współczynnik korekcji = 1, DC PNP, Strefa działania 30 mm, montaż niezabudowany, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -40...85 °C, Konektor M12, Pozłacane styki

Technika łączeniowa

EVC001 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, Pozłacane styki, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 2 m kabel PUR
EVC002 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, Pozłacane styki, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 5 m kabel PUR
EVC004 - Wtyk żeński, kątowy, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, Pozłacane styki, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 2 m kabel PUR
EVC005 - Wtyk żeński, kątowy, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, Pozłacane styki, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 5 m kabel PUR

Bieżący biuletyn