Poznaj nasze najnowsze innowacje oraz sprawdzony sprzęt i oprogramowanie do skutecznej cyfryzacji na targach Hannover Messe 2024 – od czujnika do chmury!
Zamów bilet już terazPonad jedna trzecia globalnej emisji CO2 jest powodowana przez samą produkcję energii. Około 40 procent tej energii jest zużywane przez przemysł.
Obejrzyj aktualny epizod teraz.Teraz podczas zakupów online otrzymasz dodatkowe 2% rabatu na każde zamówienie. Promocja ważna do 30.06.2024.
Zalety my ifmDzięki niezawodnej i innowacyjnej technologii automatyki wspieramy naszych klientów w opracowywaniu przyszłościowych stacjonarnych i mobilnych robotów przemysłowych. Dołącz do nas w tworzeniu cyfrowej fabryki przyszłości.
Dowiedz się więcejZaznaj nowej łatwości przy parametryzacji przez IO-Link z nowym, bezpłatnym oprogramowaniem moneo configure free: automatyczne rozpoznawanie urządzeń, łatwe zarządzanie zestawem danych i wiele innych zalet.
Pobierz teraz moneo configure freeKHS stawia na technologię masterów IO-Link i czujniki ifm
Dowiedz się więcej!