Har du husket at tilmelde dig til et af IO-Link seminarerne?

Vi byder på 2 forskellige seminar­er. Hvordan passer Industri 4.0 og IO-Link ind i jeres produktion og hvad kan det gøre for jer!

Seminar 1
Hvor kan jeg bruge det – Hvorledes kommer jeg i gang med det – hvad betyder det for mig? Industri 4.0 bygger på at fabrikker skal blive smartere så maskinerne kan indsamle værdifuld data, kommunikere og udnytte denne data i realtid. Vi tager jer gennem dette og forklarer hvordan I med små midler kan tage første skridt mod en smartere fabrik så I kan øge tilgængeligheden på jeres maskiner, tage smartere beslutninger og øge muligheden for en mere fleksibel produktion.

Seminar 1 – Hvorledes kommer jeg i gang
Hillerød:
Tirsdag d. 29-8-2017
Næstved: Onsdag d. 30-8-2017
Kalundborg: Torsdag d. 31-8-2017
Glyngøre: Onsdag d. 06-09-2017
Åbenrå: Tirsdag d. 12-09-2017
Herning: Onsdag d. 13-09-2017
Brønderslev: Tirsdag d. 26-09-2017

Odense: Torsdag d. 14-09-2017 med indlæg om Industri 4.0 og rundvisning på Teknologisk Institut, center for robotteknologi.

Seminar 2
Til programmøren der er vant til at arbejde med styringer. IO-Link seminar for programmører er det andet seminar vi tilbyder. Udover en grundlæggende introduktion til Industri 4.0 og IO-Link viser vi dig i forskellige workshops hvorledes du som programmør forholder dig til IO-Link. Vi fokuserer på fordelen ved at skifte fra at arbejde med digitale/analoge signaler til IO-Link signaler. Implemen­tation af IO-Link i plc konfigurationer (Siemens step7 samt TIA portal). Arbejder med: IO-Link processignaler til plc-en. Remote parametrering over værktøjer eller plc-programmet. Automatisk parameterindstilling ved udskiftning af enhed. Diagnose på IO-Link. Hvordan får man beskeder fra sensorenheden. Seminaret foregår på engelsk – og med fokus på Siemens plc løsninger.

Seminar 2 – IO-Link for programmører (engelsk)
Brøndby:
Tirsdag d.19-09-2017
Brøndby: Onsdag d.20-09-2017
Silkeborg: Torsdag d. 21-09-2017 med indlæg og rundvisning fra Au2mate
Skanderborg: Fredag d. 22-09-2017 IO-Link for programmører (engelsk)


Teknologisk Institut udvikler, anvender og overfører robotteknologi til industrien og samfundet. Vores fokus er at anvende ny forskning, viden og teknologi til at skabe robotteknologiske løsninger, der gør en forskel. Vi udvikler specialløsninger til alle typer arbejdsopgaver, hvor automation og produktionsoptimering kan effektivisere arbejdsgange. Desuden rådgiver vi omkring anvendelsen af ny robotteknologi og udfører vurder­ingstjek på virksomheder, der afklarer potentialet i automation. Teknologisk Instituts robotteknologiaktiviteter er organ­iseret i Danmarks robotcentrum, Odense.



Au2mate udvikler og leverer automations og IT-løsninger til procesindustrien i ind- og udland. Au2mate har kontorer i Danmark, Sverige, England og Dubai.
I 2016 etablerede Au2mate et uddannelses og træningscenter i Silkeborg – Au2mate Academy, hvor Au2mate kan tilbyde kurser indenfor automation og industriel IT til kunder og samarbejdspartnere.

IO-link forklaret på 4 minutter.
www.ifmelectronic.com/io-link
Morgenmaden er mellem 07.30 - 08.00 og seminaret mellem 08.00 - 10.30.

Tilmeld dig till
info.dk@ifm.com
Begrænset antal pladser. Morgenmad og seminar er gratis men vi opkræver en no-show afgift på 250:-.

Velkommen!


Med venlig hilsen

Jørn Poulsen
Adm. Direktør

43 35 07 04
joern.poulsen@ifm.com
Velkommen til IO-Link morgenseminar