• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan

SI

  • Pemantauan media cairan dan gas dalam pipa andal
  • Varian yang hemat biaya untuk memulai pemantauan aliran
  • Adaptor dan aksesori pemasangan tepat untuk setiap aplikasi
  • Pengoperasian melalui 2 tombol atau pengaturan parameter melalui IO-Link
  • Grafik batang LED untuk menampilkan titik peralihan dan kondisi aliran
  • Upaya pemasangan rendah dibandingkan dengan sensor inline

Ke produk

SA

  • Pemantauan tren media berbasis air, minyak, dan udara
  • Display nilai proses jelas termasuk pergantian merah-hijau
  • Penyelarasan optimal berkat display yang dapat diputar
  • Pengoperasian praktis melalui 3 tombol atau pengaturan parameter melalui IO-Link
  • Versi dengan panjang ujung pengukuran yang berbeda
  • Kecepatan aliran tinggi hingga 6 m/dtk berkat fungsi adaptasi

Ke produk

SF

  • Unit evaluasi dan ujung sensor ringkas sehingga menghasilkan solusi hemat ruang
  • Pemantauan tren untuk media cairan dan gas, juga di area ATEX
  • Tahan terhadap suhu yang tinggi dan media agresif
  • Tahan dari tekanan yang sangat tinggi hingga 300 bar
  • Adaptor dan panjang ujung pengukuran yang disesuaikan tepat untuk setiap aplikasi

Ke produk

SL

  • Pemantauan aliran udara mudah
  • Untuk digunakan pada sistem ventilasi dalam rekayasa layanan bangunan
  • Pengaturan mudah untuk kedalaman pencelupan sensor yang dibutuhkan
  • Output sinyal melalui kontak relai bebas potensial
  • Pengaturan titik peralihan intuitif melalui potensiometer

Ke produk