Udara berminyak
Untuk menghindari akumulasi minyak di ujung sensor, sensor harus dipasang sedemikian rupa di dalam pipa sehingga minyak dapat mengalir di sepanjang ujung ke dinding pipa. Pada pipa horizontal, sensor harus dipasang dari bawah, bukan dari atas.
Perbedaan suhu

Jika suhu media dan suhu ambien sangat jauh berbeda, instalasi pipa tengah harus dipastikan, karena hal ini dapat meminimalkan pengaruh suhu ambien pada ujung sensor. Kami menawarkan sensor dengan panjang ujung pengukuran yang berbeda untuk tujuan ini.
Endapan di ujung sensor

Endapan dan jelaga dapat mengganggu perpindahan panas dan harus dihindari. Jika kotoran yang menyusup tidak bisa sepenuhnya dihindari dengan menggunakan filter, mungkin ada baiknya membersihkan ujung sensor secara rutin dengan kain.
Konsentrasi glikol
Konsentrasi glikol yang berbeda memiliki karakteristik termal berbeda yang bisa memengaruhi evaluasi sinyal pengukuran. Kurva karakteristik glikol yang disimpan dalam sensor dikalibrasi hingga 35%. Jika nilai ini berbeda, maka diperlukan proses adaptasi.