• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan

Sertifikat / laporan

Sertifikat pabrik

sesuai dengan IEC 60770

Baru: Untuk sensor tertentu, kami menawarkan sertifikat pabrik yang dapat didownload secara gratis.

Sertifikat ini memberikan informasi dan dokumentasi deviasi dari nilai referensi untuk komunikasi analog dan IO-Link ketika beberapa titik kontrol didekati, tergantung pada rentang pengukuran sensor. Untuk mendowload dokumen, Anda hanya memerlukan nomor seri perangkat dan akun e-shop yang aktif.

Sertifikat pabrik gratis tersedia untuk produk berikut ini:

Tekanan

  • PI1602, PI1612, PI17xx, PI18xx, PM1xxx, PG17xx
  • PI27xx, PI28xx, PM1xxx (mulai tanggal produksi 01/2018)
  • PG27xx, PG28xx (mulai tanggal produksi 01/2019)

Suhu

  • TA11xx, TA13xx, dan TCCxxx
  • TA20xx, TA22xx, TA25xx, TA28xx, TD22xx, TD25xx, TD28xx, TD29xx
    (mulai tanggal produksi 01/2018)

Aliran

  • SM4x2x, SM6x2x, SM7x2x, SM8x2x, SM8x3x
  • SMFxxx
  • SDx500, SDx600, SD6020 (hanya dapat dikeluarkan untuk karakteristik udara)
  • SDGx5x

Analisis

  • LDLxx

Ketinggian

  • LW2xxx

➜ Download sertifikat pabrik

Sertifikat Produsen sesuai DIN EN 10 204-2.1

menurut DIN 50049-2.1

Sertifikat Produsen mengonfirmasi kepatuhan pesanan tanpa menunjukkan hasil pengujian.

  • Dengan dokumen inspeksi, waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi barang masuk dapat dikurangi secara signifikan.
  • Pengurangan biaya
  • Sertifikat Produsen dan Deklarasi Produsen sesuai dengan standar EN 10204
  • Pesanan harus dikonfirmasi oleh produsen.

➜ Download contoh Sertifikat Produsen

Deklarasi Produsen sesuai DIN EN 10 204-2.2

menurut DIN 50049-2.2

Deklarasi Produsen menyatakan bahwa barang yang disebutkan dalam daftar sesuai dengan indikasi dalam lembar data yang sesuai dan telah menjalani pengujian akhir 100%.

  • Pengujian dari Deklarasi Produsen berkaitan dengan tingkat kualitas jajaran produk dari produsen dan oleh karenanya bisa berbeda dari Sertifikat Produsen.
  • Sertifikat dikonfirmasi oleh produsen.
  • Deklarasi Produsen dan sertifikat lainnya yang dijelaskan dalam standar merupakan sarana penting dalam manajemen kualitas, karena memberikan informasi penting untuk pengujian internal.

➜ Download contoh Deklarasi Produsen

Sertifikat inspeksi sesuai DIN EN 10-204-3.1

menurut DIN 50049-3.1

Sertifikat inspeksi mencakup hasil pengujian yang terkait dengan batch untuk membuktikan bahwa persyaratan karakteristik dan kualitas material telah terpenuhi.

  • Untuk berbagai aplikasi, karakteristik material yang relevan dapat ditentukan untuk mendesain mesin dan komponen dengan memperhitungkan kekuatan atau ketahanannya.

➜ Download contoh Sertifikat Inspeksi

Sertifikat inspeksi material EN10204-2.1/2.2/3.1

menurut ISO10474

  • Menyatakan bahwa barang yang tertera dalam daftar sesuai dengan indikasi dalam lembar data yang sesuai.
  • Berlaku untuk barang tertentu dan harus diminta ketika pemesanan barang.
  • Hanya dikeluarkan untuk produk sensor ketinggian. Jika dapat dikeluarkan, hal ini ditunjukkan di panel Aksesori dari sensor yang dimaksud.

➜ Download contoh Sertifikat Inspeksi

Pembersihan menggunakan oksigen

Pembersihan menggunakan oksigen memastikan tidak adanya oli dan gemuk. Jadi, penggunaannya aman dalam prosesnya.

  • Sensor yang digunakan pada aplikasi oksigen bisa berisiko apabila tidak bebas dari residu atau kontaminasi.
  • Untuk mencegah terbakar, bagian dari sensor yang bersentuhan dengan media perlu dibersihkan.
  • Unit yang sudah dibersihkan ditandai secara khusus dan dikemas.
  • Pembersihan menggunakan oksigen hanya tersedia untuk sensor tekanan hingga 25bar. 1 ZC0019 harus dipesan untuk setiap sensor.

Layanan kalibrasi oli untuk sensor aliran tipe SB

Melalui kalibrasi oli, karakteristik oli untuk kurva kalibrasi yang tepat dapat disesuaikan dan kemudian disesuaikan dengan aplikasi yang spesifik.

  • Keakuratan sensor oli sangat bergantung pada viskositas dan suhu oli yang digunakan.
  • Semakin tinggi suhunya, semakin banyak cairan yang keluar dari oli dan sebaliknya.
  • Itulah sebabnya kami menawarkan kalibrasi secara individual.

Keuntungannya bagi Anda?

  • Penghematan waktu, energi, dan biaya yang signifikan.