• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan

Suplai daya langsung di lapangan

Bahkan Anda tidak lagi memerlukan kabinet kontrol untuk menghidupkan sistem Anda!

Karena jumlah komponen I/O dan sensor, pengontrol, dan HMI yang bisa dipasang di lapangan telah meningkat selama beberapa tahun terakhir, maka semakin besar komponen arsitektur pengontrol keseluruhan yang dapat langsung dipasang di mesin. Akan tetapi sampai sekarang peralatan suplai daya selalu perlu diletakkan dengan aman di area sentral tetapi sering kali kabinet kontrol berada di tempat yang jauh. Kerugian: Distribusi tegangan suplai serendah 24 V pada jarak yang jauh memerlukan arus listrik yang tinggi untuk memberikan daya yang dibutuhkan oleh beban. Hal ini menyebabkan rugi daya yang tinggi dan memerlukan penampang konduktor yang besar.

Mendistribusikan tegangan 24 Volt secara terdesentralisasi, memantau suplai daya secara sentral dengan IO-Link
Suplai daya IP67 dari ifm yang bisa dipasang langsung di lapangan memungkinkan suplai daya yang terdesentralisasi. Ini berarti jarak yang jauh bisa direalisasikan dengan tegangan lebih tinggi yang memerlukan arus lebih kecil untuk jumlah daya yang sama sehingga dapat menurunkan rugi daya. Selain itu, suplai daya 24 V di lokasi dengan kemampuan IO-Link memungkinkan untuk pemantauan, konfigurasi dan diagnostik dengan dukungan komputer. Dengan demikian, kesalahan yang perlu diperbaiki bisa diatasi dengan cepat dari lokasi sentral. Hal ini dapat meningkatkan waktu kerja; efisiensi sistem pun meningkat secara keseluruhan.

Suplai daya pintar secara detail

Keunggulan produk

Apa kelebihan suplai daya pintar?

Casing IP65/IP67 yang kokoh untuk pemasangan tanpa kabinet kontrol
Casing IP65/IP67 yang kokoh memastikan perlindungan dari bahaya listrik dan mekanis. Selain itu, pelindung lonjakan yang terintegrasi menghilangkan kebutuhan akan pelindung sirkuit eksternal.
Konektor suplai dan output yang sesuai dengan industri
Suplai sensor dan aktuator melalui satu kabel memungkinkan pendistribusian arus yang terlindung secara terpisah dengan lebih sedikit rugi daya untuk sensor (Us) dan untuk aktuator (Ua), atau kedua suplai dibagi dengan menggunakan splitter T.
Display diagnostik suplai dan beban pada perangkat
Grafik batang LED 12 segmen menampilkan kebutuhan arus dari keseluruhan sistem serta kebutuhan arus dari setiap saluran sebagai persentase perlindungan yang dikonfigurasi untuk setiap satu sirkuit output.
Pemutus sirkuit tegangan dan elektronik yang dapat dikonfigurasi untuk setiap saluran suplai
Untuk setiap sirkuit output, pelindung output terintegrasi dengan pre-alarm dan diagnostik penggunaan bisa dikonfigurasi secara real-time. Pemutus sirkuit terintegrasi melindungi sistem Anda dari kelebihan beban dan hubung singkat dan masing-masing dapat dikonfigurasi secara terpisah antara 1 dan 12 ampere.
Toleransi untuk penurunan tegangan
Untuk memastikan tegangan tinggi yang mencukupi pada saat yang diperlukan, tahanan kabel harus diperhitungkan ketika mengonfigurasi sistem. Tegangan pengoperasian sistem dapat diatur pada menu konfigurasi ke nilai antara 24 dan 28 V. Sebaiknya penurunan tegangan diperhitungkan untuk sistem yang terpasang.

Aplikasi yang umum

Robotika

Industri robotika mengandalkan sistem kontrol di lokasi yang independen yang berfungsi tanpa kabinet kontrol tertentu atau dengan kabinet kontrol yang hanya menawarkan ruang terbatas. Suplai daya andal yang cocok untuk aplikasi kelas industri memastikan sel robot bekerja dengan tingkat efisiensi tertinggi; selain itu, suplai daya ini meniadakan atau setidaknya mengurangi kebutuhan akan kabinet kontrol; berat dan efek kinerja sistem kontrol secara keseluruhan meningkat.
Fleksibilitas pada konfigurasi pemutus sirkuit elektronik dan beban memungkinkan perangkat distandarisasi dan membantu untuk mengurangi biaya operasi secara keseluruhan.

Pelacakan produk dan logistik

Kesuksesan logistik dan sistem pelacakan logistik bergantung pada seberapa mudah konfigurasi dan pengaturannya. Karena kebutuhan akan kabinet kontrol tidak lagi diperlukan, sistem pelacakan dapat dipasang di mana saja dalam sistem tanpa perlu instalasi konvensional.
Terlepas dari apakah kami mempertimbangkan pemasangan satu buah pembaca UHF untuk kontrol akses pada area forklift tertutup, solusi pemuatan gantry untuk kontrol perimeter dan pelacakan objek yang bisa digunakan kembali, atau pelacakan di luar ruangan di bidang pertanian atau pertambangan: Pemasangan secara cepat dan mudah sangat krusial, dan diagnostik serta kontrol jarak jauh merupakan suatu keharusan.

Pemeliharaan real-time

Sering kali, sensor getaran dan suhu dipasang di mesin yang simpel untuk membantu dalam pendeteksian kerusakan sejak dini. Sensor-sensor ini serta komponen yang diperlukan untuk mengirim data tidak memerlukan kabinet kontrol. Tetapi, dari mana tegangan suplai berasal? Jawaban mudah untuk pertanyaan ini terletak pada suplai daya yang bisa dipasang langsung di lapangan.

Sel perakitan

Sel perakitan digunakan untuk otomatisasi tugas rutin yang hemat biaya. Sehubungan dengan aplikasi tersebut, batasan mengenai ukuran dan performa terus diperluas. Di sini, tidak adanya kebutuhan akan kabinet kontrol dapat menghemat waktu, baik selama melengkapi sistem di awal maupun selama masa pakai mesin, dan membantu meningkatkan produktivitas secara signifikan selama masa pakai sel.
Pemutus sirkuit elektronik terintegrasi memungkinkan umpan balik beban secara real-time dan diagnostik kesalahan dengan cepat yang memungkinkan mesin bisa terus bekerja dan beroperasi kembali dalam waktu singkat - semuanya tanpa kabinet kontrol. Dua sirkuit output terpisah dalam satu kabel tunggal membuat operasi independen secara virtual dan pemisahan sensor (Us) dan aktuator (Ua) dimungkinkan dengan satu utas kabel tunggal.

Memiliki nilai tambah berkat IO-Link

  • Pengaturan tegangan output
  • Transmisi keberadaan tegangan input dan output
  • Transmisi keberadaan arus per saluran
  • Pengaturan pemutusan arus
  • Transmisi penyebab pemutusan dan saluran
  • Mereset saluran yang telah terpicu
  • Transmisi suhu internal
  • Penghitung jam operasional

Rasakan pengalaman suplai daya pintar secara interaktif