Sensor fiber optik OCF
Pemasangan dan pengoperasian praktis
Di mana pun objek kecil atau transparan perlu dideteksi dalam kondisi pemasangan yang terbatas, sensor fiber optik menjadi pilihan terbaik. Sensor fiber optik OCF menjadikan teknologi ini semakin mudah dan andal untuk digunakan.
Dua skun pengunci berpegas memungkinkan OCF dipasang di rel DIN dengan satu tangan. Sistem pengunci fiber mempermudah memasang dan menjamin keamanan fiber optik. Setelah memilih satu dari enam mode pengoperasian dan fungsi pemeliharaan pintar, OCF akan bekerja secara andal dalam semua kondisi, sehingga mendukung kinerja yang tinggi dan ketersediaan pabrik.
Kinerja optimal dalam setiap aplikasi
Enam mode pengoperasian untuk pendeteksian yang presisi pada aplikasi dengan jangkauan yang luas.
Saluran ganda: pintar dan cepat
Dua output peralihan untuk proses dan diagnostik yang cepat melalui IO-Link.
Penyiapan cepat dan navigasi menu intuitif
Display OLED, operasi 3 tombol logis, dan menu dengan panduan dalam 9 bahasa.
Sistem penjepit pintar dan pengunci fiber
Pemasangan tanpa alat dan pemasangan fiber optik mudah.
Pendeteksian objek berukuran kecil
Sekrup pada konveyor spiral
- Tugas: Memeriksa apakah rel terisi untuk pemrosesan lebih lanjut.
- Tantangan: Bagian yang kecil dan ruang pemasangan terbatas terkait rel pengarah.
Kelebihan utama:
- Berkat sistem optik yang terfokus dan diameter titik cahaya yang sangat kecil, seluruh bagian dapat dideteksi. Selain itu, objek juga dapat dihitung dengan IO-Link.
Deteksi objek yang sangat cepat
Barisan botol
- Tugas: Memeriksa pengisian botol dan apakah terdapat penutup botol
- Tantangan: Botol bergerak dengan kecepatan sangat tinggi.
Kelebihan utama:
- Berkat saluran ganda, botol yang bergerak cepat dapat dideteksi secara bersamaan menggunakan fungsi diagnostik melalui IO-Link.
Pendeteksian objek yang sulit untuk diidentifikasi
Kontrol ketinggian
- Tugas: Mendeteksi apakah ketinggian minimum dalam wadah transparan telah dicapai.
- Tantangan: Wadah dan cairan bersifat transparan.
Kelebihan utama:
- Enam mode pengoperasian dan fungsi lainnya mencegah kesalahan peralihan dan menjamin stabilitas fungsional dalam jangka panjang, bahkan dengan objek yang sulit dideteksi.
Penggunaan di lingkungan yang menantang
Pemantauan posisi
- Tugas: Memeriksa pemosisian komponen secara optimal
- Tantangan:
Ruang pemasangan terbatas. Minyak dan bahan kimia sering digunakan.
Kelebihan utama:
- Berkat ketahanan terhadap berbagai media agresif, pendeteksian andal tetap dimungkinkan bahkan pada kondisi sulit. Selain itu, fungsi “Clean me” memungkinkan pemantauan tingkat kekotoran melalui IO-Link yang mendukung pemeliharaan prediktif.
Pilihan yang tepat untuk semua aplikasi
Tipe kepala pendeteksian yang berbeda dan kualitas transmisi tertinggi dengan radius pembengkokan yang minimal serta ketahanan dari pembengkokan yang berulang membuat fiber optik opsi terbaik untuk berbagai situasi. Fiber optik juga tahan terhadap tekanan saat digunakan pada rantai tarik, bahan kimia, atau suhu tinggi.
- Radius pembengkokan yang sangat kecil dan jumlah siklus pembengkokan yang sangat banyak
Fleksibilitas tinggi dengan radius pembengkokan minimal 1 mm dan bisa tahan hingga 1 juta siklus pembengkokan - Resistensi tinggi terhadap suhu dan substansi kimia
Tahan terhadap suhu hingga 290 °C dan lingkungan yang menantang berkat baja tahan karat dan/atau selubung logam silikon - Kepala pendeteksian dengan jangkauan luas
Bot tidak hanya bervariasi pada bahan, ukuran, cara kerja dan desain, tetapi juga dalam hal jangkauan dan sudut emisi cahaya