• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Berita produk
  2. Sensor
  3. Hasil selalu andal meskipun di ruang terbatas

Hasil selalu andal meskipun di ruang terbatas

pemrosesan makan

Hemat ruang tanpa mengorbankan kinerja

Transmitter suhu yang ringkas ini dirancang khusus untuk aplikasi dengan ruang pemasangan yang sangat terbatas dan pada pipa dengan diameter yang kecil. Karena casing baja tahan karatnya jauh lebih kecil, transmitter ini dapat dengan mudah dipasang bahkan di ruangan yang sempit sekalipun.

Ujung pengukur yang ringkas meminimalkan penyempitan pipa dan hambatan aliran yang menjadi keuntungan penting untuk pipa dengan diameter kecil. Adaptor khusus memastikan kedalaman pemasangan optimal di pipa sekaligus memungkinkan penempatan elemen pengukur secara tepat tanpa perlu upaya mekanis tambahan.

Sensor ini dilengkapi dengan fungsi software modern serta tampilan status yang terlihat jelas melalui kubah lampu LED. Dengan akurasi pengukuran yang tinggi, peringkat perlindungan IP69, dan IO-Link, sensor ini merupakan solusi yang andal untuk aplikasi yang menantang, mulai dari pabrik industri berskala kecil pada sektor makanan hingga sistem pendingin di pusat data.