• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Berita produk
  2. Pemrosesan gambar/Identifikasi
  3. Antena IO-Link RFID yang sempurnakan

Antena IO-Link RFID yang sempurnakan

Komunikasi data lebih cepat dan mode SIO

Pada generasi kedua, antena RFID HF dengan IO-Link memiliki nilai yang ditingkatkan dan kemungkinan yang lebih luas. Meskipun standar komunikasi COM3 IO-Link memastikan transfer data secepat mungkin, output peralihan terintegrasi tambahan memperluas kemungkinan penggunaan antena: antena ini juga bisa dioperasikan dalam mode SIO tanpa dihubungkan ke master IO-Link dan berfungsi sebagai kontak yang tertutup normal dan kontak yang terbuka normal.

Cocok untuk kontrol akses

Karena juga mendukung standar ISO15693 dan ISO14443, antena ini menjadi pilihan yang tepat untuk kontrol akses dan juga misalnya untuk kontrol peralihan dalam otomatisasi pabrik.

Analisis data pada sistem yang terpasang

Selain itu, antena generasi kedua ini juga memiliki dua komparator data yang dapat digunakan secara terpisah atau digabungkan. Jadi, antena ini dapat membaca dan memproses nilai dari tag. Misalnya, nilai tag dapat dibandingkan dengan nilai target yang telah ditentukan dan sinyal dapat diberikan sebagai output melalui IO-Link atau output peralihan. Tidak diperlukan pengontrol tambahan.

Dukungan kata sandi dan pendeteksi tipe tag

Pendeteksi tipe tag otomatis dapat memastikan pembacaan nilai bahkan dengan ukuran blok yang beragam. Opsi untuk membatasi akses baca dan tulis pada tag melalui entri kata sandi melengkapi jangkauan antena RFID HF generasi ke-2 yang telah ditingkatkan.