- Berita produk
- Solusi IIoT
- Software ifm Agent
Software ifm Agent
Software interface serbaguna untuk Industri 4.0
ifm Agent adalah software interface andal yang memfasilitasi komunikasi yang mudah dan andal antara mesin dan solusi software. Karena mendukung berbagai interface, termasuk Simatic S7, Modbus TCP, OPC UA dan MQTT, ifm Agent menawarkan fleksibilitas yang maksimum. Konektivitas MQTT, misalnya, juga memungkinkan transfer data ke sistem cloud eksternal.
Apakah data produksi perlu ditransfer ke solusi software atau informasi dikirim kembali ke pengontrol mesin, ifm Agent mencakup berbagai macam skenario aplikasi. Berkat interface pengguna yang intuitif, ifm Agent juga cocok untuk pengguna tanpa keterampilan IT tingkat tinggi.
Jadi, berarti integrator sistem internal maupun pengguna dapat memanfaatkan operasi yang simpel dan dapat digunakan dengan segera.
Integrasi untuk masa depan dan serbaguna
Update secara kontinu memastikan ifm Agent selalu tetap terbaru. Interface baru juga memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang.
Software interface ini cocok untuk project greefield da meretrofit sistem yang sudah ada. Berkat komunikasi dua arah, software interface ini memungkinkan pertukaran data dengan moneo serta dengan tujuan lain seperti database dan sistem MES11).
ifm Agent menawarkan opsi penerapan yang fleksibel: ifm Agent dapat diinstal langsung di sistem Windows atau Linux, atau dioperasikan melalui perangkat. Terlepas dari konfigurasi yang dipilih, agen ini dapat diintegrasikan ke dalam platform moneo IIoT yang terintegrasi mulus dengan struktur moneo dan disertakan dalam manajemen lisensi.
Rasakan betapa mudahnya menyiapkan komunikasi industri dengan ifm Agent.
1) Untuk koneksi ke sistem MES, mungkin diperlukan titik info moneo.