- Berita produk
- Sensor
- Sensor ketinggian LI untuk deteksi titik ketinggian dan pemantauan kebocoran
Sensor ketinggian LI untuk deteksi titik ketinggian dan pemantauan kebocoran
Alternatif andal untuk switch mengambang
Sensor ketinggian LI sangat cocok digunakan untuk deteksi ketinggian dan kebocoran. Berkat teknologi pengukuran kapasitif, sensor ini tidak memiliki komponen bergerak. Tak ada lagi gangguan fungsi yang diakibatkan oleh adanya endapan pada komponen mekanis, sehingga menghemat biaya dan waktu pemeliharaan.
Switch titik ketinggian plug & play dengan komunikasi digital
Pengaturan dasar bawaannya cocok untuk penggunaan di dalam minyak atau air, sehingga dalam kasus-kasus tersebut instalasi plug & play dapat dilakukan. Selain itu, sensor ini dapat diadaptasi sesuai kebutuhan melalui IO-Link. Sensor ini juga mendeteksi suhu media dan mengirimnya secara digital melalui IO-Link.
Persetujuan WHG
Produk-produk dari seri LI21x disetujui oleh DIBt dan mendapat persetujuan sesuai dengan German Federal Water Act (WHG). Undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi air permukaan, air tanah, dan air pesisir. Terutama dalam hal penyimpanan substansi yang berbahaya terhadap air, tangki dan sensor yang terpasang harus memiliki persetujuan WHG.
Pilihan yang tepat dengan alasan yang tepat
Pendeteksian produk andal, dapat membedakan antara minyak dan air
Seri LI menawarkan pengukuran ketinggian dengan pemantauan suhu terintegrasi
Pemantauan titik ketinggian untuk pelumas cairan pendingin, misalnya untuk pencegahan luapan
Tujuan
- Pemantauan titik ketinggian yang simpel dan andal, misalnya digunakan untuk pencegahan luapan
Kelebihan
- Pemantauan suhu dan ketinggian untuk meningkatkan transparansi pada aplikasi Anda
- Dapat digunakan dalam rentang suhu yang luas
- Tidak ada komponen mekanis – memerlukan pemeliharaan yang minimal
- Pengaturan mudah melalui tombol induktif terintegrasi atau melalui software, misalnya moneo
Pemantauan titik ketinggian oli hidrolik
Tujuan
- Pemantauan titik ketinggian untuk oli hidrolik yang mudah dan andal
Kelebihan
- Pemantauan suhu dan ketinggian untuk meningkatkan transparansi pada aplikasi Anda
- Pemantauan yang andal berkat teknologi pengukuran kapasitif
- Tidak ada komponen mekanis – memerlukan pemeliharaan yang minimal
- Indikasi status peralihan terlihat jelas
Pengganti switch mengambang
Kelebihan
- Seri LI tidak memiliki komponen bergerak
- tidak menempel atau macet
- mengurangi kerumitan pemeliharaan
- meningkatkan waktu kerja mesin
- Bekerja dengan andal bahkan ketika ada kotoran dan busa
- Posisi pemasangan fleksibel
Seri LI tersedia dalam empat ukuran panjang:
| Tanpa persetujuan WHG | Dengan persetujuan WHG |
|---|---|
| LI5131 (132 mm) | LI2131 (132 mm) |
| LI5132 (273 mm) | LI2132 (273 mm) |
| LI5133 (481 mm) | LI2133 (481 mm) |
| LI5134 (737 mm) |
Keuntungan dengan IO-Link
- Plug & play berkat komunikasi digital
Pengaturan dasar bawaannya cocok untuk penggunaan dalam air untuk LI513x dan dalam minyak untuk LI213x. Dalam kasus seperti ini, instalasi plug & play dapat dilakukan. Selain itu, sensor dapat diadaptasi sesuai kebutuhan melalui IO-Link - Satu sensor – dua parameter pengukuran:
Selain ketinggian, sensor mendeteksi suhu media dan mengirimnya secara digital melalui IO-Link - Proses transparan
Perubahan pada media dideteksi secara akurat, sehingga memungkinkan untuk melakukan pemeliharaan dini - Fleksibel
Output switch bisa dikonfigurasi secara bebas