Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke: United States

Andal untuk area basah dan higienis: ecolink M12, dengan kode L

  • Penampang kabel 2,5 mm² untuk arus hingga 16 ampere
  • Konektor M12 dengan kode L sesuai dengan EN 61076
  • Selubung kabel terbuat dari material bebas halogen dan tahan api
  • Mur kontur anti-selip memastikan koneksi yang kencang pada pemasangan manual
  • Cocok untuk koneksi ke master IO-Link di industri makanan

Koneksi sempurna untuk area higienis dan basah

Konektor M12 ecolink baru memenuhi persyaratan ketat di industri makanan dan memastikan suplai daya yang andal dari master IO-Link ke sensor atau aktuator. Kode L memungkinkan transmisi arus hingga 16 ampere, penampang kabel 2,5 mm² berkontribusi untuk penurunan tegangan yang rendah.

Kedap secara permanen dan aman

Pelindung getaran asimetris menahan selongsong berulir tetap kedap di posisinya, sehingga menjamin penyegelan optimal dan permanen. Mur berkontur mudah dikencangkan secara memadai, bahkan saat dikencangkan dengan tangan.

Data teknis:

Tegangan pengoperasian: 63 V DC
Arus nominal: 16 A
Peringkat perlindungan: IP 65, IP 67, IP 69K pada kondisi terkunci dengan komponen yang sesuai
Torsi pengencangan mur: 0.6 Nm...1.2 Nm Amati nilai maksimum pada pasangan komponen

Material:

Casing / cetakan bodi: PP
Mur ekstensi: baja tahan karat
Kontak: sepuhan emas
Ring penyegel: EPDM
Kabel: MPPE 5 x 2,5 mm²

Aplikasi:

Industri makanan

Dengan master IO-Link:
Koneksi yang aman pada level proses

Dikombinasikan dengan master IO-Link yang sesuai dengan arus tinggi dari ifm untuk industri makanan, kabel EVF memastikan koneksi sensor yang andal dan permanen ke infrastruktur berikutnya dalam lingkungan proses yang menantang.

Produk