- Produk
- UC0199
Adapter for LB conduit
UC0199
CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"
Adapter for LB conduit
UC0199
CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Beban arus maks. per modul/slot [A] | 4 |
Total beban arus maks. [A] | 4 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...70 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 272.155 |
---|---|
Material | casing: PBT-GF20; Segel: NBR |
Jumlah port kotak splitter | 2 |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 2 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|