- Produk
- TS9789
Temperature cable sensor with screw-in sensor
TS9789
TS-PT100-SCREW-IN M5/0,5M PUR
Temperature cable sensor with screw-in sensor
TS9789
TS-PT100-SCREW-IN M5/0,5M PUR
Karakteristik produk
Rentang pengukuran |
|
||
---|---|---|---|
Koneksi proses | koneksi berulir M5 ulir eksternal |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Elemen pengukuran | 1 x Pt 100; (sesuai DIN EN 60751, kelas A) |
Instalasi | RTD kontak untuk benda padat |
Data kelistrikan
Kelas perlindungan | III |
---|
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
---|
Akurasi/deviasi
Akurasi [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Waktu respons
Respons dinamis T05 / T09 [s] | 3 / 8; (sesuai DIN EN 60751) |
---|
Kondisi pengoperasian
Perlindungan | IP 67 |
---|
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan |
|
||
---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
||
MTTF [ANN] | 11415.5 |
Data teknis
Berat [g] | 38.7 |
---|---|
Casing | sensor screw-in |
Dimensi [mm] | M5 / L = 26 |
Penamaan ulir | M5 |
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Torsi pengencangan [Nm] | 1.5 |
Koneksi proses | koneksi berulir M5 ulir eksternal |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 0.5 m, PUR |
---|---|
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |