- Produk
- SA3010
Flow monitor
SA3010
SAD18BBDFRKG/W/US-100-IPF
Flow monitor
SA3010
SAD18BBDFRKG/W/US-100-IPF
penghentian produk
Produk alternatif: SA5010 Perbandingan produk: SA3010 / SA5010 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1 |
---|---|
Rentang pengukuran [l/min] | 0...10 |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Instalasi | T-piece; ((DIN 2353): QL 18-18-18 (NW 15 mm) / QL 22-18-22 (NW 19 mm) / QL 28-18-28 (NW 24 mm)) |
Media | air |
Suhu media [°C] | 0...80 |
Peringkat tekanan [bar] | 30 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 20...28 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 80 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 10 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan; sinyal analog; (bisa dikonfigurasi) |
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
Jumlah output digital | 2 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250; (per output) |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20; (dapat diskalakan) |
Beban maks. [Ω] | 500 |
Output tegangan analog [V] | 0...10; (dapat diskalakan) |
Resistensi beban min. [Ω] | 2000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran [l/min] | 0...10 |
---|---|
Rentang display [l/min] | 0...12 |
Setpoin SP [l/min] | 0.1...12 |
Titik reset rP [l/min] | 0...11.9 |
Titik awal analog ASP [l/min] | 0...8 |
Titik akhir analog AEP [l/min] | 4...12 |
Dalam langkah [l/min] | 0.1 |
Akurasi/deviasi
Kemampuan pengulangan [X17] | 3 (Q < 30%) / 7 (Q < 100%) |
---|---|
Gradien suhu [K/min] | 200 |
Akurasi (dalam rentang pengukuran) | ± 10 |
Waktu respons
Waktu respons [s] | 5; (10%...90%) |
---|---|
Waktu penundaan yang dapat diprogram dS, dr [s] | 0...50 |
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; logic peralihan; output arus/tegangan; diameter pipa bagian dalam; penunda pengaktifan; adaptasi nilai yang ditampilkan; display dapat diputar dan dinonaktifkan; Unit display |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 184 |
Data teknis
Berat [g] | 330.5 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4404 / 316L); O-ring: FKM 70 Shore A |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit display | l/min; gpm; l/h; gph; m³/h |
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|