- Produk
- Sensor
- Encoder
- Encoder inkremental
- RA3104
Incremental encoder with hollow shaft
RA3104
INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE
Incremental encoder with hollow shaft
RA3104
INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE
Karakteristik produk
Resolusi | 1...10000; (dapat ditentukan parameternya; Pengaturan pabrik: 1024) resolusi |
---|---|
Interface komunikasi | IO-Link |
Desain poros | poros berongga terbuka ke satu sisi |
Diameter poros [mm] | 6 |
Aplikasi
Prinsip fungsi | inkremental |
---|---|
Sistem pendeteksian | magnetik |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 4.75...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 150 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 0.5 |
Putaran maks., elektris [U/min] | 12000 |
Output
Desain kelistrikan | HTL/TTL | |
---|---|---|
Frekuensi peralihan [kHz] | 1000 | |
Pengaturan pabrik |
|
|
Pelindung hubung singkat | ya | |
Perbedaan fase A dan B [°] | 90 |
Rentang pengukuran/pengaturan
Resolusi | 1...10000; (dapat ditentukan parameternya; Pengaturan pabrik: 1024) resolusi |
---|
Akurasi/deviasi
Akurasi [°] | 0.1 |
---|
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | Resolusi; arah putaran; HTL; TTL |
---|
Interface
Interface komunikasi | IO-Link |
---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) |
Revisi O-Link | 1.1 |
Mode SIO | ya |
Waktu siklus proses min. [ms] | 2.3 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...85 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...85 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 95; (kondensasi tidak diperbolehkan) |
Perlindungan | IP 65; IP 66; (pada casing: IP 67; pada poros: IP 64) |
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan |
|
||
---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
||
MTTF [ANN] | 292 |
Data teknis
Berat [g] | 266.9 | |
---|---|---|
Dimensi [mm] | Ø 36.5 / L = 58.5 | |
Material | flensa: aluminium; casing: baja tahan karat (1.4521/444) | |
Torsi pengencangan [Nm] | < 0.7; (Sekrup pemasangan) | |
Putaran maks., mekanis [U/min] | 12000 | |
Torsi awal maks. [Nm] | 1 | |
Torsi suhu referensi [°C] | 20 | |
Desain poros | poros berongga terbuka ke satu sisi | |
Diameter poros [mm] | 6 | |
Material poros |
|
|
Kedalaman pemasangan poros [mm] | 18 | |
Ketidaksejajaran poros aksial maks. [mm] | 0,5 | |
Flensa pemasangan | Ø 36.5 mm |
Koneksi listrik
IO-Link | Konektor: 1 x M12, radial, juga dapat digunakan secara aksial; pengkodean: A; Bodi cetakan: baja tahan karat (1.4401/316) |
---|
Diagram dan grafik
Diagram pulsa
|
|
---|