measuring light grid
OY5100
OYA0140-15-0-10-C-3-IO
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
---|---|
Desain kelistrikan | PNP/NPN; (dapat ditentukan parameternya) |
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 19.2...28.8 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] | 300 |
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
Panjang gelombang [nm] | 880 |
Konsumsi arus [mA] | 85 |
---|
Konsumsi arus [mA] | 15 |
---|
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1 |
---|
Output
Desain kelistrikan | PNP/NPN; (dapat ditentukan parameternya) |
---|---|
Jumlah output digital | 1 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2 |
Beban arus maks. per output [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 16 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jumlah sinar | 15 |
---|---|
Tinggi area pendeteksian [mm] | 140 |
Lebar area pendeteksian (intensitas cahaya rendah) [m] | 0...2 |
Lebar area pendeteksian (intensitas cahaya tinggi) [m] | 1...10 |
Jarak antar sinar [mm] | 10 |
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | histeresis/jendela; titik peralihan kedua; Penunda pengaktifan dan penonaktifan; operasi pengaktifan; Fungsi adaptasi; mode light-on/dark-on |
---|
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
Mode SIO | ya | ||||||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 10 | ||||||||
Data proses IO-Link (bersiklus) |
|
||||||||
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus) | tag spesifik aplikasi; Penghitung jam pengoperasian | ||||||||
DeviceID yang didukung |
|
||||||||
Catatan |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -10...55 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...70 |
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Ketahanan maks. terhadap cahaya dari luar [klx] | 10 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||
Tahan guncangan |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 389 |
Data teknis
Berat [g] | 1079.1 |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 213 x 28 x 30 |
Material | casing: aluminium; lensa depan: PC |
Panjang L [mm] | 213 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - receiver
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|
Koneksi listrik - transmitter
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|