- Produk
- Pemrosesan gambar/Identifikasi
- Sensor vision
- Sensor vision 2D untuk pengenalan dan pemeriksaan objek
- O2D540
Object recognition sensor
O2D540
O2DCRDKG/E1/E4/EF/GM/S/16/5A
Object recognition sensor
O2D540
O2DCRDKG/E1/E4/EF/GM/S/16/5A
Karakteristik produk
Tipe cahaya | RGBW |
---|---|
Resolusi gambar [px] | 1280 x 960 |
Tingkat pembacaan maks. [Hz] | 40 |
Aplikasi
Fitur khusus | filter polarisasi |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 300; (24V DC; dengan output yang dialihkan: < 600 mA) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | RGBW |
Panjang gelombang [nm] | 625; 525; 453 |
Sensor gambar | Sensor gambar CMOS hitam/putih |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 1; Jumlah output digital: 2 |
---|
Input
Pemicu | eksternal; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; internal |
---|---|
Jumlah input digital | 1 |
Output
Desain kelistrikan | PNP/NPN; (dapat ditentukan parameternya) |
---|---|
Jumlah output digital | 2; (bisa dikonfigurasi) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 1 |
Beban arus maks. per output [mA] | 100 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Ukuran bidang pandang [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarak pengoperasian [mm] | > 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolusi gambar [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe lensa | standar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tersedia filter polarisasi | ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tingkat pembacaan maks. [Hz] | 40 |
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | melalui PC dengan Vision Assistant ifm |
---|
Interface
Interface komunikasi | Ethernet |
---|
Jumlah interface Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standar transmisi | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Laju transmisi | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokol | TCP/IP; PROFINET | ||||
Pengaturan pabrik |
|
||||
Tipe penggunaan | pengaturan parameter; transmisi data |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -10...50 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...70 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 90; (non kondensasi) |
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] | 4000 |
Perlindungan | IP 65 |
Tingkat kekotoran | 2 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||
Keamanan fotobiologis | kelompok risiko 1; (EN 62471) | ||||
Perlindungan listrik |
|
Data teknis
Berat [g] | 620.9 |
---|---|
Dimensi [mm] | 45 x 45 x 86 |
Material | casing: seng tuang dilapisi serbuk; lensa depan: Gorillaglas; Jendela LED: PC; tombol tekan: POM |
Material penyegel | FKM |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elemen pengoperasian |
|
Aksesori
Aksesori (opsional) |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - Ethernet
Konektor: 1 x M12; pengkodean: D; Bodi cetakan: baja tahan karat; Segel: FKM |
Koneksi listrik - suplai
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: baja tahan karat |