Inductive NAMUR sensor
NI5004
IIA2015-N/1D/1G/2G
Inductive NAMUR sensor
NI5004
IIA2015-N/1D/1G/2G
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | NAMUR |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 15 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 41 |
Data kelistrikan
Koneksi ke amplifier pengalih | ya |
---|---|
Amplifier pengalih | koneksi ke sirkuit tersertifikasi yang aman secara intrinsik dengan nilai maks.: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tegangan nominal DC [V] | 8.2; (1kΩ) |
Tegangan suplai DC [V] | 7.5...30; (jika digunakan di luar area berbahaya) |
Konsumsi arus [mA] | < 1; (dinonaktifkan; konduktif: > 2,1) |
Kelas perlindungan | III |
Output
Desain kelistrikan | NAMUR |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 30; (jika digunakan di luar area berbahaya) |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 200 |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 15 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |
---|---|
Histeresis [X01] | 1...15 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -10...10 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
Persetujuan | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X; TIIS TC16109 | ||
---|---|---|---|
Tanda ATEX | II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta -20...70°C | ||
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta -20...80°C | |||
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C | |||
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta -20...80°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C | |||
EME |
|
||
Tahan guncangan/getaran | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [ANN] | 4697 |
Klasifikasi keamanan
Kapasitansi internal maks. [nF] | 145 |
---|---|
Induktansi internal maks. [µH] | 110 |
Data teknis
Berat [g] | 221.5 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 41 |
Penamaan ulir | M30 x 1.5 |
Material | kuningan lapisan khusus; permukaan pendeteksian: PBT |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm² |
---|