Inductive NAMUR ring sensor
N7R29A
I7R2010-NL/2M/1G/1D
Inductive NAMUR ring sensor
N7R29A
I7R2010-NL/2M/1G/1D
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | NAMUR |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Casing | sirkular |
Dimensi [mm] | 32 x 25 x 20 |
Aplikasi
Prinsip pengoperasian | bistabil |
---|
Data kelistrikan
Koneksi ke amplifier pengalih | ya |
---|---|
Amplifier pengalih | koneksi ke sirkuit tersertifikasi yang aman secara intrinsik dengan nilai maks.: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tegangan nominal DC [V] | 8.2; (1kΩ) |
Konsumsi arus [mA] | nilai untuk arah pergerakan A : < 1,2; nilai untuk arah pergerakan B : > 2,1 |
Kelas perlindungan | III |
Output
Desain kelistrikan | NAMUR |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Zona pendeteksian
Bola pengukur (diameter) [mm] | 4 |
---|---|
Kecepatan pergerakan maks. [m/s] | 10 |
Akurasi/deviasi
Histeresis [mm] | 2 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
Persetujuan | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
Tanda ATEX | II 1G Ex ia IIC T4 Ga | ||
II 1D Ex ia IIIC T125°C Da | |||
EME |
|
||
MTTF [ANN] | 1256 |
Klasifikasi keamanan
Kapasitansi internal maks. [nF] | 90 |
---|---|
Induktansi internal maks. [µH] | 90 |
Data teknis
Berat [g] | 68 |
---|---|
Casing | sirkular |
Dimensi [mm] | 32 x 25 x 20 |
Diameter bagian dalam [mm] | 10 |
Material | PA 12-GF30 |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m; 2 x 0.14 mm², PTFE |
---|