T-slot cylinder sensor
MK5119
MKT3028BAPKG/G/0,3M/ZH/AS
T-slot cylinder sensor
MK5119
MKT3028BAPKG/G/0,3M/ZH/AS
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Dimensi [mm] | 25 x 5 x 6.5 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 10 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] | 30 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 10000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Sensitivitas respons [mT] | 2.8 |
---|---|
Kecepatan pergerakan [m/s] | > 10 |
Akurasi/deviasi
Histeresis [mm] | < 1.5 |
---|---|
Kemampuan pengulangan [mm] | < 0.2 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 2373 | ||||||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 12.67 |
---|---|
Pemasangan | flush mountable |
Tipe pemasangan | klem pengencang dengan slot kombinasi/soket segienam, lebar penampang 1,5 |
Tipe silinder | Silinder T-slot |
Dimensi [mm] | 25 x 5 x 6.5 |
Material | casing: PA; klem pengencang: baja tahan karat |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Kabel: 0.3 m, PUR |
---|---|
Koneksi | Konektor: 1 x M8; pengkodean: A; Penguncian: snap-fit |