Magnetic sensor
ME5015
MEB3060-ANKG/PH
Magnetic sensor
ME5015
MEB3060-ANKG/PH
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 60; (terkait dengan magnet M 4.0) |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M8 x 1 / L = 40 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 10 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 5000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 60; (terkait dengan magnet M 4.0) |
---|
Akurasi/deviasi
Histeresis [X01] | 1...10 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...75 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 2028 |
Data teknis
Berat [g] | 69 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M8 x 1 / L = 40 |
Penamaan ulir | M8 x 1 |
Material | casing: baja tahan karat (1.4404 / 316L); permukaan pendeteksian: PBT oranye; penutup akhir: PA; mur pengunci: kuningan |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0.14 mm² |
---|