Continuous level sensor (guided wave radar)
LR7320
LR0000--BN34AQPKG/US
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2 |
---|---|
Panjang probe L [mm] | 100...2000 |
Koneksi proses | koneksi berulir 3/4" NPT ulir eksternal |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Aplikasi | untuk aplikasi industri |
Media | Cairan |
Konstanta dielektrik media | > 5 |
Media yang direkomendasikan | air; media berbasis air |
Suhu proses [°C] | -25...80; (90 < 1 h ; lihat catatan di bawah keterangan) |
Peringkat tekanan [bar] | 16 |
Resistensi vakum [mbar] | -1000 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 25 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | < 3 |
Prinsip pengukuran | radar gelombang yang diarahkan |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2 |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan; IO-Link |
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
Jumlah output digital | 2 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Panjang probe L [mm] | 100...2000 |
---|---|
Rentang aktif A [mm] | L-40 |
Rentang tidak aktif I1 / I2 [mm] | 30 / 10 |
Tingkat pengambilan sampel [Hz] | 4 |
Setpoin SP [mm] | 15...L-30 |
---|---|
Titik reset rP [mm] | 10... L-35 |
Dalam langkah [mm] | 5 |
Histeresis [mm] | > 5 |
Akurasi/deviasi
Kemampuan pengulangan [mm] | 5 |
---|---|
Kesalahan pengukuran [mm] | ± 7 |
Kesalahan offset [mm] | 5 |
Resolusi [mm] | 1 |
Deviasi suhu per 10 K | ± 0.2 % |
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Mode SIO | ya | ||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||
Data proses analog | 3 | ||||
Data proses binari | 2 | ||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 3.2 | ||||
DeviceID yang didukung |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...85 |
Perlindungan | IP 68; IP 69K; (7 hari / kedalaman air 1 m / 0,1 bar: IP 68) |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||
MTTF [ANN] | 286 | ||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 441.7 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4301/304); baja tahan karat (1.4404 / 316L); FKM; PEI |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4305/303); koneksi probe: baja tahan karat (1.4435 / 316L); PTFE; FKM |
Koneksi proses | koneksi berulir 3/4" NPT ulir eksternal |
Keterangan
Catatan | Untuk suhu proses yang tinggi: Suhu pada koneksi proses sangat menentukan. Suhu media yang aktual mungkin lebih tinggi. |
---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|
Diagram dan grafik
Deviasi pengukuran D pada batas rentang aktif
|
|
---|