- Produk
- KB5205
Capacitive sensor
KB5205
KB-3020-ANKG/NI/6M
Capacitive sensor
KB5205
KB-3020-ANKG/NI/6M
penghentian produk
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 3...20 |
Casing | berbentuk silinder |
Dimensi [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 13; (24 V) |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 40 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 3...20 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan | ya |
Jangkauan pendeteksian pengaturan pabrik [mm] | 20 |
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...16.2 |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | kaca: 0.4 / air: 1 / keramik: 0.2 / PVC: 0.2 |
---|---|
Histeresis [X01] | 1...15 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -15...15 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Ketahanan yang lebih baik | ya; (Ketahanan yang lebih baik terhadap interferensi frekuensi radio) |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 739 |
Data teknis
Berat [g] | 429.8 |
---|---|
Casing | berbentuk silinder |
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Material | PBT |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0.5 mm² |
---|