Inductive sensor
IM5098
IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA
Inductive sensor
IM5098
IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA
penghentian produk
Produk alternatif: IM5124 atau IM5126 Perbandingan produk: IM5098 / IM5124 / IM5126 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | komplementer |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 35 |
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 40 x 40 x 66 |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas; Faktor koreksi K = 1; Tahan terhadap medan magnet; anti-percikan |
---|---|
Tahan terhadap medan magnet | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 20; (24 V) |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | komplementer |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 250 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 35 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 35 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...28.3 |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 1 / kuningan: 1 / aluminium: 1 / tembaga: 1 |
---|---|
Histeresis [X01] | 1...15 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -10...10 |
Faktor koreksi K = 1 | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 943 | ||||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 142 |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | 40 x 40 x 66 |
Material | casing: PPE; permukaan pendeteksian: PPE hitam anti-percikan; penutup akhir: PPS; klem: PPS hitam; sekrup: baja galvanis |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, dilapisi perunggu putih; Kontak: dilapisi emas |
---|