Inductive sensor
II5910
IIA3015BBPKG/US-104
Inductive sensor
II5910
IIA3015BBPKG/US-104
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 15 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 75 |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Aplikasi | Aplikasi industri/otomatisasi pabrik |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...32 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 10 |
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
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 100 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 15 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...12.15 |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |
---|---|
Histeresis [X01] | 1...20 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -10...10 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||||||
Tahan guncangan |
|
||||||||||||||
Ketahanan terhadap guncangan yang kontinu |
|
||||||||||||||
MTTF [ANN] | 1083 |
Data teknis
Berat [g] | 130 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Pemasangan | flush mountable |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 75 |
Penamaan ulir | M30 x 1.5 |
Material | casing: kuningan dilapisi perunggu putih; permukaan pendeteksian: PBT putih; Jendela LED: PEI; mur pengunci: kuningan dilapisi perunggu putih |
Torsi pengencangan [Nm] | 50 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|