Inductive sensor
IGP201
IGK3008-FRKG/V4A/IO/US-104
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP/NPN; (dapat ditentukan parameternya) |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Interface komunikasi | IO-Link |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Aplikasi
Fitur khusus | Tahan terhadap medan magnet |
---|---|
Tahan terhadap medan magnet | ya |
Ketahanan maks. terhadap medan magnet [mT] | 300 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 20 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | PNP/NPN; (dapat ditentukan parameternya) |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 75 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Titik peralihan IO-Link [mm] | 1.6...7.76 |
---|---|
Rentang pengukuran IO-Link [mm] | 0.8...8 |
Akurasi/deviasi
Kemampuan pengulangan | < 20 µm |
---|
Resolusi [µm] | 10 |
---|---|
Deviasi suhu | ± 3,2 µm/K |
Deviasi linearitas | ± 20 µm |
Resolusi [µm] | 10 |
---|---|
Deviasi suhu | ± 4,8 µm/K |
Deviasi linearitas | ± 100 µm |
Resolusi [µm] | 10 |
---|---|
Deviasi suhu | ± 4,8 µm/K |
Deviasi linearitas | ± 50 µm |
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||
Mode SIO | ya | ||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 3.2 | ||||
DeviceID yang didukung |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||
Tahan guncangan |
|
||||||||||
Ketahanan terhadap guncangan yang kontinu |
|
||||||||||
Perubahan suhu yang cepat |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 1341 | ||||||||||
Termasuk software yang disematkan | ya | ||||||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 69.6 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Pemasangan | flush mountable |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Penamaan ulir | M18 x 1 |
Material | casing: baja tahan karat (1.4404 / 316L); permukaan pendeteksian: LCP putih; Jendela LED: PEI; mur pengunci: baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Torsi pengencangan [Nm] | 7 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|
Diagram dan grafik
Deviasi linearitas
|
|
---|