Inductive sensor
IG6621
IGK3008A1PKG/0,2M/PUR
Inductive sensor
IG6621
IGK3008A1PKG/0,2M/PUR
Karakteristik produk
Casing | tipe berulir |
---|---|
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 54 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 15...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 20 |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Output arus analog [mA] | 4...20; (linier; gradien: 2,22 mA/mm; untuk pendekatan frontal dan untuk target yang terbuat dari baja ringan: 24 x 24 x 1 mm) |
---|---|
Beban maks. [Ω] | 500 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Rentang pengukuran [mm] | 0.8...8 |
---|
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |
---|---|
Kesalahan linearitas output analog [%] | ± 1 %; (dari IA max) |
Output analog kemampuan pengulangan [%] | ± 1 %; (dari IA max) |
Waktu respons
Waktu respons [ms] | < 10 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
MTTF [ANN] | 952 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 79.06 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 54 |
Penamaan ulir | M18 x 1 |
Material | casing: kuningan dilapisi perunggu putih; permukaan pendeteksian: PBT |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 0.2 m, PUR, Ø 4 mm; karakteristik pembakaran sesuai ECE R118 rev. 2; 3 x 0.50 mm² |
---|