Inductive sensor
IF7003
IFC2004DARKG/US-D-S
Inductive sensor
IF7003
IFC2004DARKG/US-D-S
Karakteristik produk
Dimensi [mm] | M12 x 1 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1356 |
Data teknis
Berat [g] | 143 |
---|---|
Dimensi [mm] | M12 x 1 |
Penamaan ulir | M12 x 1 |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |