Inductive sensor
IF0301
IFA2004-ABOW/SL/LS-100AK
Inductive sensor
IF0301
IFA2004-ABOW/SL/LS-100AK
Karakteristik produk
Fungsi output | biasanya terbuka |
---|---|
Jangkauan pendeteksian [mm] | 4 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M12 x 1 / L = 77 |
Data kelistrikan
Frekuensi AC [Hz] | 45...65 |
---|---|
Tegangan pengoperasian [V] | 20...250 AC |
Kelas perlindungan | I |
Pelindung polaritas terbalik | tidak |
Output
Fungsi output | biasanya terbuka |
---|---|
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V] | 8.5 |
Arus beban minimal [mA] | 8 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 2 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frekuensi peralihan AC [Hz] | 25 |
Tahan dari hubung singkat | tidak |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 4 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...3.24 |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |
---|---|
Histeresis [X01] | 3...15 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -10...10 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 932 |
Data teknis
Berat [g] | 34.6 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | M12 x 1 / L = 77 |
Penamaan ulir | M12 x 1 |
Material | casing: kuningan dilapisi perunggu putih; permukaan pendeteksian: PBT natural; Mur: kuningan dilapisi perunggu putih; Jendela LED: PBT natural |
Torsi pengencangan [Nm] | A = 3 mm: 3,5 Nm; B: 7 Nm |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Koneksi listrik
Perlindungan yang diperlukan | sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 2 A; cepat |
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x 1/2"; pengkodean: C |
---|
Diagram dan grafik
Instalasi
|
|
---|