Inductive sensor
ID5059
IDC4050UCPKG/SC/2LED/US-100DPA
Inductive sensor
ID5059
IDC4050UCPKG/SC/2LED/US-100DPA
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | komplementer |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 50 |
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 92 x 80 x 40 |
Aplikasi
Fitur khusus | anti-percikan |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 20; (24 V) |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | komplementer |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 70 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 50 |
---|---|
Jarak pengoperasian [mm] | 0...40.5; (flush mountable dengan baja ringan (ST37)) |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.85 / kuningan: 0.48 / aluminium: 0.46 / tembaga: 0.38 |
---|---|
Histeresis [X01] | 3...20 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -15...15 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1162 | ||||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 422.5 |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Pemasangan | flush mountable |
Tipe pemasangan | rel; (TH35 (EN 60715)) |
Dimensi [mm] | 92 x 80 x 40 |
Material | PPE anti-percikan; kuningan dilapisi perunggu putih; seng tuang |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|