- Produk
- I27008
Inductive area sensor
I27008
SIY-3120-BPKG/A-PLATE/0,6M/US
Inductive area sensor
I27008
SIY-3120-BPKG/A-PLATE/0,6M/US
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 30...120 |
Casing | berbentuk silinder |
Dimensi [mm] | 180 x 210 x 68 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 15; (24 V) |
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
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 3 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 30...120 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan | ya |
Jangkauan pendeteksian pengaturan pabrik [mm] | 120 |
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 120 ± 10 % |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2 |
---|---|
Histeresis [X01] | < 15 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -15...15 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Berat [g] | 1582.5 |
---|---|
Casing | berbentuk silinder |
Pemasangan | non-flush mountable |
Tipe pemasangan | dengan pelat pemasangan |
Dimensi [mm] | 180 x 210 x 68 |
Material | casing: PBT; Pelat pemasangan: aluminium dianodisasi |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|