- Produk
- Aksesori
- Aksesori pemasangan dan teknologi pengencangan
- Aksesori pemasangan untuk safety light grid dan curtain
- EY5020
muting arm set
EY5020
2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS
muting arm set
EY5020
2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
---|
Aplikasi
Desain | muting palang melintang dengan dua penghalang cahaya multi-cahaya palang melintang |
---|---|
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 19.2...28.8 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 30 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
Panjang gelombang [nm] | 940 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | mode dark-on |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 0.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [m] | < 3.5 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -30...55 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Berat [g] | 3540 | |
---|---|---|
Material | aluminium; polipropilena | |
Material lensa |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 4 buah |
---|
Koneksi listrik - receiver 1
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: biru |
---|
Koneksi listrik - receiver 2
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: merah |
---|
Koneksi listrik - transmitter 1
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: biru |
---|
Koneksi listrik - transmitter 2
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: merah |
---|