Connection cable for the connection of safety light curtains
EY3090
ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO
Connection cable for the connection of safety light curtains
EY3090
ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas |
---|---|
Desain | Untuk koneksi safety light curtain/safety light grid dengan OSSD, untuk receiver |
Aplikasi | dikonfigurasi untuk operasi otomatis |
Bebas dari silikon | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 36 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | II |
Total beban arus maks. [A] | 4; (...40 °C) |
Kondisi pengoperasian
Perlindungan | IP 67 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 47 |
---|---|
Material | TPU oranye; PA |
Material bodi detakan | TPU / PA |
Material mur | kuningan, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 0.1 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.9 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU / PA, oranye; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...0.7 Nm |
---|
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU / PA, oranye; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm |